Questa pagina è visualizzata in italiano grazie alla traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Questa traduzione è stata utile?
  1. Home

Soluzioni digitali per Novartis e l'industria farmaceutica

Siemens Digital Industries Software offre un'ampia gamma di strumenti di automazione e simulazione per ottimizzare le prime operazioni di sviluppo farmaceutico e fornire un valore significativo.

Dalla formulazione al prodotto finale

Lo sviluppo di nuovi farmaci non è solo un punto di svolta, ma anche una vera e propria rivoluzione. Le soluzioni digitali di Siemens consentono alle organizzazioni di implementare un approccio a 360 gradi per trasformare i cicli di sviluppo e produzione dei farmaci, consentendo efficienze

senza precedenti. Ora, le organizzazioni possono superare le pressioni economiche, le sfide in continua evoluzione e superare i colli di bottiglia semplificando i processi, per fornire terapie di impatto più velocemente.

Un uomo con camice bianco e visiera all'interno del logo Siemens Xcelerator

Soluzioni virtuali. Impatto nel mondo reale

Sblocca l'efficienza in ogni fase del processo di sviluppo.

Aumento dell'efficienza del 20%

Snellisci e semplifica i processi dall'inizio

alla fine.

Riduzione dell'80% dei tempi di gestione della tracciabilità

Semplifica la tracciabilità dalla produzione alla distribuzione.

Scalare le ricette per la produzione in un secondo

Consenti transizioni fluide e un rapido adattamento alle diverse esigenze di produzione.

Gestione più rapida dei documenti

Migliora la conformità, la collaborazione e la produttività complessiva con una gestione semplificata dei documenti.

Riduzione del 20% dei costi operativi

Elimina errori costosi, riduci i costi generali dell'IT e ottimizza i processi di produzione.

Fino al 50% più veloce

Passa dall'idea all'implementazione con meno colli di bottiglia

e ostacoli imprevisti.

Conoscere i colli di bottiglia dello sviluppo farmaceutico

  • Sviluppo di prodotti e processi

    L'innovazione è costosa. Con l'aumento dei costi di sviluppo, è essenziale essere efficienti

    .

  • Informazioni isolate

    Una comunicazione e una collaborazione efficaci sono impossibili quando i dati e il libero flusso di informazioni sono ostacolati.

  • Validazione e conformità normativa

    I rigorosi processi di convalida richiesti per la conformità normativa sono complessi e richiedono molto tempo.

Un'icona a forma di bottiglia
Soluzioni end-to-end:

Simulazione, gestione delle ricette aziendali e GAMP5

Adottando un approccio olistico alla trasformazione digitale, le organizzazioni sono in grado

di far progredire lo sviluppo dei farmaci come mai prima d'ora. Con Siemens, tutti, dai ricercatori agli ingegneri di produzione, possono eliminare i silos, semplificare le operazioni e ottimizzare ogni fase del processo in tutta sicurezza.

Flusso di lavoro di una persona a un computer, una telecamera a circuito chiuso e un altro uomo con un laptop
Simulazione in azione:

Sfrutta la potenza del gemello digitale

Le simulazioni dei gemelli digitali possono essere utilizzate per identificare e risolvere i problemi durante l'intero ciclo di vita del prodotto. Utilizzo di simulazioni multifisiche, dati in tempo reale e apprendimento automatico per prevedere l'impatto delle modifiche di progettazione, delle condizioni ambientali e di innumerevoli altre variabili.

  • Garantire soluzioni farmacologiche altamente stabili prima delle sperimentazioni in laboratorio
  • Accelera l'impostazione della produzione
  • Riduci gli sprechi tagliando le fasi fisiche di scale-up
Una capsula della pillola e un wireframe digitale della stessa pillola
Rivoluzionare la collaborazione:

Gestione delle ricette aziendali

La collaborazione seamless tra scienziati e ingegneri è una ricetta per il successo. Enterprise Recipe Management colma il divario tra ricerca e sviluppo e produzione, ottimizzando i processi di produzione e facilitando il trasferimento globale delle conoscenze.

  • Accelera il trasferimento tecnologico dal laboratorio alla linea di produzione
  • Abilita la collaborazione basata sui dati
  • Scalare le ricette per la produzione in tutto il mondo
  • Accelera l'approvazione dei farmaci
Grafica di medici con maschere facciali circondate da avatar
Garantisci la conformità in modo efficace:

Validazione GAMP5

La digitalizzazione consente alle organizzazioni di semplificare gli sforzi di convalida, migliorare la tracciabilità e standardizzare

gli input, liberando personale e risorse preziose da attività dispendiose in termini di tempo.

Grafica di una serie di icone di computer

Scopri il futuro dello sviluppo di farmaci

Unisciti alla nostra esperta farmaceutica, Susan Faust, mentre discute delle applicazioni e dell'impatto delle simulazioni nel settore. Scopri come le innovazioni farmacologiche possono migliorare la vita dei pazienti aumentando contemporaneamente la redditività. Vuoi saperne di più sui vantaggi per la tua azienda?

Trasformazione in azione

Scopri come Siemens può aiutarti ad accelerare l'innovazione

Rivoluziona lo sviluppo dei tuoi farmaci con Siemens

Con Siemens, la tua azienda può beneficiare di una suite completa di soluzioni a 360°, che copre ogni aspetto dello sviluppo dei farmaci, dalla ricerca e sviluppo fino alla produzione e alla consegna. In questo modo, i trattamenti che cambiano la vita possono essere sviluppati più velocemente.