複雑な機能を開発するには、開発サイクル全体を通して、すべてのエンジニアリング領域が緊密に連携しなければなりません。緊密に連携されていないと、古い情報や誤った情報に基づいて設計プロセスが進んでいきかねず、試作段階までエラーが見過ごされる可能性があります。
システム、ユーザー、データを統合することが重要です。
コンセプト段階から製品の検証段階、実稼働段階にいたるまで、要件、目標、問題に関するリソースが共通化されるため、データの精度が最大95%改善します。
実際のデータを使用して最適な設計案を事前に選択し、多数の構成情報を自動的に評価できるため、CAE解析にかかる時間が最大80%短縮されます。
導入前にすべての領域で設計変更をシミュレーションすることで、ソフトウェアとハードウェアの同期を常に維持し、開発期間を半減させます。
製品の定義設計からコンセプト段階、開発段階、検証段階にいたるまで、開発プロセス全体を通して、機械設計、電子設計、電気設計が統合されます。
デジタル・バックボーンを構築するには、3つの重要なパスがあります。どこから始めるかは、デジタル環境の成熟度によって異なります。
さまざまな部門を連携させ、コンセプト段階から実稼働段階までのデータ・フローを追跡するためのデータ管理バックボーンを導入します。次に、チームメンバーが最新の要件、仕様、フィードバックにリアルタイムにアクセスできるようにします。
コラボレーション機能を強化するシミュレーション環境を使用して、設計探索プロセスを加速します。複数の設計案が自動的に生成されるため、規制に準拠した最も競争力の高い構成を特定することができます。
製品設計を継続的に検証することにより、製品がすべての要件と目標を満たしているかどうかを確認できます。
車載電子制御ユニット (ECU) サプライヤーの上位95%の企業が、シーメンスのソフトウェアを使用しています。
グローバルな自動車OEMの上位23社が、Siemens Xceleratorを採用しています。
電気自動車企業の上位20社が、Siemens Xceleratorを使用しています。
会社:日産テクニカルセンター・ヨーロッパ
業界:自動車 / 輸送機器
開催場所:ベッドフォードシャー州、クランフィールド, United Kingdom
シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:NX, Simcenter 3D Solutions, Teamcenter
シーメンスの各種ツールとソリューションを使用すれば、製品開発プロセスが加速します。これらのツールとソリューションは、自動車メーカーが製品開発プロセスをスピードアップできるように設計されています。さまざまなソフトウェア・ツール、シミュレーション機能、テスト機能、データ管理ソリューションが付属しています。
データフローを追跡するには、複数のチームが同期した状態で作業できるデジタル技術を導入する必要があります。これにより、あるメンバーが加えた変更がすべてのメンバーのデータに反映されます。信頼性の高い唯一の情報源により、すべてのメンバーが最新の情報にアクセスして、いくつもの設計案の生成、探索、評価をすばやく自動的に行うことができます。これにより、コストのかかる物理試作回数を減らせます。また、目標と要件を満たす最適な構成を最短時間で特定できます。
設計探索プロセスを加速するには、コラボレーション機能を持つシミュレーション環境を使用する必要があります。複数の設計案が自動的に生成されるため、規制に準拠した最も競争力の高い構成を特定できます。
最適な設計を特定した後も、状況は常に変化します。そのため、設計変更による影響をすべての領域で継続的に把握する必要があります。コンセプト段階、設計段階、最初の物理試作の構築フェーズにいたるまで、製品設計を継続的に検証することにより、製品がすべての要件と目標を満たしているかどうかを確認できます。