Simcenter

HEEDS

CAD/CAEツールとの連携で製品イノベーションを加速させる、強力な設計空間探索および最適化ソフトウェアです。

でこの製品を購入する方法を問い合わせる
国を変更

Simcenter HEEDSで生成された3次元グラフ。

HEEDSを選ぶ理由

HEEDSは、解析ワークフローを自動化し、演算用のハードウェア/ソフトウェアを最大活用し、設計領域を効率的に探索して革新的なソリューションを特定し、新しいコンセプトが性能要件を満たしているかを評価することで、製品開発プロセスを加速させます。

プロセスの自動化の実現
HEEDSは製品開発プロセスを容易化する自動ワークフローを実現しています。市販のコンピューター支援設計 (CAD) ツールおよびコンピューター支援エンジニアリング (CAE) ツールに幅広く対応する豊富なインターフェースを開発・提供しているため、ツール統合時にもカスタムスクリプトの作成は不要です。モデリング/シミュレーション・ソフトウェアの間でデータを自動共有して、性能のトレードオフや設計の堅牢性を評価することができます。

分散実行の利用
HEEDSは、既存のハードウェアへの投資を活用し、利用可能なすべてのハードウェア・リソースを効率的に使用します。事業所内や海外に設置されたWindows/Linuxのワークステーションやクラスターを使用したり、クラウドコンピューティングのリソースを使用することにより、革新的な製品開発が加速します。

例えば、Windowsのラップトップでジオメトリを自動で変更し、Linuxワークステーション上で構造変形シミュレーションを実行し、Linuxクラスターの複数のコアまたはクラウドで数値流体力学 (CFD) シミュレーションを実行するといったことが可能です。

効率的な検索の活用
従来の最適化ツールの多くが、高度に専門的な技術的専門知識を必要とし、効率的な探査を可能にするためにモデルを単純化するのとは対照的に、すべての設計者やエンジニアがHEEDSを使用してイノベーションを活用できます。

HEEDS独自の設計空間探索機能によって、性能要件を満たすまたは上回る設計コンセプト案が効率よく見つかります。設計空間についての学習が深まると、自動的に探査戦略が適応し、所定の時間内で最適解に到達します。HEEDSは使いやすく、納期順守に役立ち、確実に大きな価値をもたらすツールです。

知見獲得と発見
HEEDSを使用することで、多岐にわたる設計案を性能面で比較し、必要な特性と堅牢性を備えたものを簡単に見つけることができます。性能のトレードオフをさまざまなプロット、表、グラフ、画像などで視覚化することによって、目的や制約と設計を照らし合わせ、知見を得て、革新的なソリューションを発見できます。すぐに製造に使用できる設計の開発と、真のデジタルツインを実現します。

What's new in HEEDS 2310?

Uncover how the new functionalities in HEEDS 2310, such as a new novel AI integration, data import enhancements, and refined portal version management will lead you to discover better designs, even faster!

CUSTOMERS HANDS-ON EXPERIENCE

What do our users think about HEEDS software?

Don't just take our word for it. Listen to what real engineers are saying about their experience using HEEDS software.

HEEDSの機能

プロセスの自動化

HEEDSは製品開発プロセスを容易化する自動ワークフローを実現しています。市販のCAD/CAEツールに幅広く対応する豊富なインターフェースを開発・提供しているため、ツール統合時にもカスタムスクリプトの作成または手動操作は不要です。モデリングやシミュレーションのソフトウェアとデータが自動で共有され、性能のトレードオフや設計の堅牢性を評価できます。

プロセスの自動化の実現

Screenshot showcasing the diverse array of portals and direct interfaces within HEEDS for process automation.

分散実行

HEEDSは既存のハードウェア資産を活用するので、利用可能なすべてのハードウェアリソースを効率的に使用できます。これらには、革新的な製品開発を加速するためのクラウド・コンピューティング・リソースだけでなく、事業所内や海外に設置されたWindows/Linuxのワークステーションやクラスターが含まれます。

分散実行の利用

HEEDS displays available compute resources, including Windows and Linux, clusters, and cloud resources.

効率的な探査

HEEDSは、従来の最適化ツールとは異なり、技術的な専門知識を持たなくても、モデルを単純化せずに効率的な設計探査が可能なため、設計者やエンジニアの誰もがイノベーションを追求できます。HEEDS独自の設計空間探索機能によって、性能要件を満たすまたは上回る設計コンセプト案が効率よく見つかります。

効率的な探査の活用

Screenshot of HEEDS employing simultaneous search strategies for efficient optimization using multiple search techniques.

AI enhanced search

HEEDS AI Simulation Predictor is a performance booster for SHERPA that enhances its state-of-the-art search technology, such as to operate at even greater speeds. This accelerator is intended for HEEDS users seeking to expedite their search processes for time-consuming CAE analyses or when lengthy optimizations are needed.

HEEDS AI Simulation Predictor empowers users by enabling accuracy-aware AI, as part of the hybrid-adaptive search framework, to actively learn and enhance the current search as well as learning for future design processes. It offers a significant reduction in design optimization time while maintaining the same design budget when applicable. Comparable results to SHERPA are achievable, with the added potential for even faster performance. Save up to 40% on computational time for lengthy optimizations! Additionally, this new technology allows the re-utilization of prior data, providing valuable insights for designing new products and systems and ultimately saving time and costs.

You don’t need AI expertise – this cutting-edge technology seamlessly integrates into your existing workflows, accelerating computationally intensive CAE simulations around the SHERPA search framework. HEEDS AI Simulation Predictor allows you to either finish tasks faster or tackle more simulations within the same timeframe. In either case, by leveraging HEEDS, you are now able to discover better designs even faster!

HEEDS AI Simulation Predictor AI technology that provides acceleration for optimization studies</br>by means of trustworthy and accuracy aware AI models.

知見と発見

HEEDS は、性能のトレードオフをさまざまなプロット、表、グラフ、画像を1つの画面上に整理して視覚化することによって、目的や制約と設計を照らし合わせ、知見を得て、革新的なソリューションを発見できます。

知見の獲得およびイノベーションの発見

HEEDS software displays an array of plots, tables, graphs, and images on a single screen for insight and discovery.
ユーザー事例

FIME

シーメンスのソリューションにより、FIMEはボイラー変調比で業界標準を3倍上回りました。

A home heating system developed with Simcenter STAR-CCM+ and HEEDS
Case Study

Using Simcenter STAR-CCM+ and HEEDS to help deliver comfortable, efficient heating to homes

会社:FIME

業界:コンシューマー製品 / リテール

開催場所:Castelfidardo, Italy

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:HEEDS, Simcenter 3D Solutions, Simcenter STAR-CCM+

Related resources