次世代の高品質な製品を迅速に設計し、市場に投入するにはどうすればよいですか?
統合された機械製品設計ソリューションを導入すれば、意思決定と市場投入を加速できます。世界中でコラボレーティブな同時設計を可能にすることで、生産性を最大60%向上できます。
顧客は、複雑で高品質、かつ持続可能な製品の迅速な提供を求めています。競争力を維持するには、変化する市場のニーズを満たす革新的な設計を、短期間かつ高品質で、問題を減らし、競争力のある価格で開発、リリースする必要があります。
今日の製品設計の問題は、多くの企業がいまだに、包括的な次世代の製品設計アプローチに対応していない、分断されたレガシー設計システムを使用していることです。成功するためには、シミュレーション、検証、製造、その他の製品開発プロセスと設計を完全に統合する必要があります。
62%のエンジニアが、履歴ベースのモデリングは強力だが柔軟性に欠けることに同意しています。事前計画によってコンセプト設計が遅くなり、インポートしたモデルを作り直さなければならず、最終段階での設計変更が困難になります。
49%のCADユーザーが、初期設計を迅速に作成する能力を大きな懸念事項として挙げており、さらに40%が既存の設計を再利用できることが最優先事項であると回答しています。
22%のCADユーザーが、社内チームや設計・製造パートナー企業とのコラボレーションを最重要課題に挙げています。
次世代の高品質な製品を迅速に設計し、市場に投入するにはどうすればよいですか?
統合された機械製品設計ソリューションを導入すれば、意思決定と市場投入を加速できます。世界中でコラボレーティブな同時設計を可能にすることで、生産性を最大60%向上できます。
製品設計ソフトウェアは、統合ツールセットとして、データの整合性と設計意図を維持しながら、製品開発のあらゆる側面をサポートします。これにより、設計の品質、安全性、持続可能性が向上すると同時に、カスタマイズを可能にし、コストを最適化できます。
チーム、顧客、サプライヤー間の継続的なコラボレーションを促進し、プロセスの無駄、コスト、設計検証時間を削減します。
設計を再利用することで、時間を節約し、複雑さを軽減し、品質を確保します。設計の変更や実験も容易です。
他のソリューション (シーメンスやシーメンス以外のソリューション) とも統合できるため、シームレスで効率的なエンドツーエンドの設計プロセスを実現できます。
事前構成済みソリューションを提供することで、迅速な導入を可能にし、お客様がベストプラクティスと業界固有のワークフローを活用できるようにします。
製品のデジタルツインを解放します。単純なモデリングや文書化にとどまらず、製品開発プロセス全体を網羅する統合ツールを提供します。シーメンスのソフトウェアは、初期コンセプト設計から詳細設計まで、完全な統合デジタル環境を提供し、コラボレーションを合理化します。




NX CADをお試しいただき、最先端の機械製品設計ソフトウェアのパワーを実感してください。インストールは不要なため、数分で設計を開始できます。ライセンス、サンプルモデル、データファイル、プリロードされた説明書のファイルを使用して、事前構成済みの評価版をすぐご利用いただけます。
.jpg?auto=format,compress&w=640&q=60)
NX CADは、単に強力なソフトウェアというだけではありません。成功への各段階でサポートします。
NX CADが常に高い評価を得ている理由:
.jpg?auto=format,compress&w=640&q=60)
NXの導入前、当社の開発サイクルは12~14か月でしたが、導入後、6~8か月に短縮できました。これは非常に素晴らしい成果です。開発サイクルに比例してコストを削減できただけでなく、当社の製品開発部門のキャパシティが、毎年追加のモデルを製作できるほどにまで増強されたのです。
あらゆる規模のチーム用にカスタマイズされた導入形態には、オンプレミス、仮想環境、パブリック・クラウド・プロバイダーのストリーミング・サービスなどがあります。
オンデマンド・ウェビナー | スマート プロダクトのジェネレーティブ デザインとシミュレーションのパワー
オンデマンド・ウェビナー | Microsoft Azure クラウドを使用したクラウドでの CAD
オンデマンド・ウェビナー | 大型車両設計用の次世代CADソフトウェア
電子ブック | クラウドベースのCADコラボレーションとデータ管理に関するエンジニア向けガイド
ホワイトペーパー | コラボレーティブなベストプラクティスによるECAD-MCAD PCB設計の統合
インフォグラフィック | CADの一般的な課題とその克服方法