고객의 기대에 따라 시장 출시 시간을 단축할 수 있는 기술적으로 진보된 새로운 기능이 필요합니다. 즉, 전기차, 자율주행차, 커넥티드 및 공유 모빌리티 차량을 포함한 최고 수준의 제품을 빠른 속도로 개발하고 출시해야 합니다. 또한 끊임없이 변화하는 규정을 추가하면 설계에서 검증까지의 프로세스가 훨씬 더 복잡해집니다.
PLM(제품 라이프사이클 관리) 솔루션을 구현하여 데이터 및 협업 시스템을 구축하면 설계부터 프로토타이핑, 테스트, 제조 등 단일 정보 소스를 통해 조직 전체가 실시간으로 단일 팀으로 작업할 수 있습니다.
PLM은 정보 관리 시스템입니다. 전체 제품 수명 주기 동안 데이터, 프로세스 및 비즈니스 시스템을 통합합니다.
PLM을 사용하면 실시간 데이터로 정보에 입각한 의사 결정을 내림으로써 시장 출시 시간을 단축하고, 품질을 개선하고, 효율성을 높이고, 비용을 절감할 수 있습니다.
개념부터 생산까지 감사 가능한 추적성을 확보하십시오. 설계 탐색 및 선택을 자동화합니다. 지속적으로 확인하고 검증합니다. 클라우드에 배포하여 팀이 언제 어디서나 액세스할 수 있습니다. 귀사의 성공을 이끄는 오토모티브 PLM 기능을 살펴보십시오.
지금 Teamcenter X를 체험하고 SaaS(Software as a Service) PLM의 강력한 기능을 확인해 보십시오. CAD, 변경 및 BOM 관리와 같은 가장 일반적인 사용 사례를 살펴보십시오.
Teamcenter는 Forrester Research에서 PLM 부문의 리더로 선정되었습니다.
Teamcenter는 The Forrester Wave™에서 평가된 다른 어떤 벤더 보다 더 많은 기준에서 가장 높은 점수를 받았습니다. Product Lifecycle Management
for Discrete Manufacturers, 2023년 1분기 보고서.
고객 리뷰를 기반으로 제품 점수를 매기는 G2에 따르면, Teamcenter는 모든 규모의 기업을 위한 최고의 PLM 소프트웨어이며, 다른 97개 기업을 능가합니다. PLM 소프트웨어 비교 그리드에서 Teamcenter의 최고 순위를 확인할 수 있습니다.
우리 디자이너들은 Teamcenter에 매우 만족하고 있습니다. 이제 50% 더 효율적으로 협업하고 데이터를 공유할 수 있습니다. 설계 재사용을 50% 늘려 시간과 비용을 모두 절약했습니다.
PLM 여정을 간편하게 시작할 수 있습니다. 당사의 지원 및 서비스 제공은 그 길을 안내합니다.
원하는 제공업체 또는 SaaS(Siemens by Siemens)를 사용하여 클라우드에서 Teamcenter 를 구현할 수 있습니다. 또는 온프레미스에 배포하고 IT 팀과 함께 관리할 수 있습니다. 단순한 대기업 솔루션이 아닙니다.
Teamcenter를 채택하고 요소를 쉽게 마스터할 수 있습니다. 온디맨드 및 강사 주도 교육을 받을 수 있습니다.
대화에 참여하고 Teamcenter 전문가로부터 질문에 대한 답변을 얻을 수 있습니다.
제품 라이프사이클 관리(PLM) 소프트웨어는 자동차 회사가 개념에서 생산에 이르기까지 혁신을 가속화할 수 있도록 지원합니다.
많은 자동차 회사에서 제품 및 프로세스 지식은 여러 시스템, 데이터베이스 및 데스크톱에 분산되어 있습니다. PLM은 모든 제품 및 프로세스 관련 정보를 통합하는 디지털 스레드 백본을 제공합니다. 안전하면서도 액세스 가능한 PLM 시스템은 다양한 팀이 여러 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다.
복잡한 제품 개발에는 기계, 전자, 전기, 소프트웨어 및 시뮬레이션을 포함한 다양한 소프트웨어 응용 프로그램이 필요합니다. 엔지니어가 시스템과 하위 시스템을 독립적으로 개발할 때 통합이 부족하면 비용이 많이 드는 후기 단계 문제가 발생할 수 있습니다. PLM 내에 통합된 다중 도메인 자동차 BOM을 통해 정확한 단일 제품 정의를 구현할 수 있습니다. 변경 사항이 있을 때 이를 제어하고 추적하여 모든 변형 및 구성에서 제품의 진화를 관리할 수 있습니다.
포춘지 선정 500대 기업 중 상위 23개 글로벌 자동차 OEM 중 100%가 PLM용 Siemens Xcelerator를 사용하고 있습니다.
Teamcenter는 Siemens에서 개발한 소프트웨어 플랫폼으로, 기업이 초기 설계에서 생산 및 유지 보수에 이르기까지 제품의 모든 측면을 효율적으로 관리할 수 있도록 지원합니다. 제품 관련 정보를 구성하고 공유하기 위한 중앙 허브 역할을 하여 팀이 정확한 최신 데이터로 작업할 수 있도록 합니다. 또한 Teamcenter는 여러 부서 및 공급업체 간의 협업을 지원하고, 워크플로를 간소화하며, 기업이 품질 표준 및 규제 요구 사항을 준수할 수 있도록 지원합니다. 기본적으로 제품을 만들고 유지 관리하는 복잡한 프로세스를 보다 체계적이고 효율적으로 만드는 도구입니다.
제품 개발을 간소화하고 시장 출시 시간을 단축하며 다양한 산업 분야에서 제품 품질과 규정 준수를 보장합니다.