Jest to pierwszy kurs w czteroletnim programie Ma za zadanie zapoznać uczniów z podstawowymi praktykami inżynieryjnymi za pośrednictwem projektów związanych z różnymi dziedzinami inżynierii. Uczniowie realizują proces projektowania inżynieryjnego przy użyciu oprogramowania branżowego i odkrywają, w jaki sposób ten proces ułatwia przeprowadzanie burz mózgów oraz wspólne planowanie, opracowywanie koncepcji i rozwiązań problemów. Przećwiczą korzystanie z tego procesu, rozwiązując szereg rzeczywistych problemów.
Ten kurs wprowadzający pozwala uczniom rozwinąć podstawy myślenia i działania jak inżynierowie. Prowadzi ich stopniowo przez coraz bardziej złożone rzeczywiste wyzwania na podstawie globalnych zagadnień i w kontekście rozwiązywania problemów.
Cele kursu
Po ukończeniu tego kursu uczniowie będą w stanie:
- Wyrabiać w sobie nawyki myślenia w stylu inżynieryjnym z wykorzystaniem narzędzi branżowych
- Współpracować, aby rozwiązywać rzeczywiste wyzwania
- Dostosowywać rozwiązania do swojej społeczności i doświadczeń
- Opracowywać rozwiązania złożonych problemów
- Dokumentować procesy przy użyciu praktyk inżynieryjnych
Dodatkowe kursy zostaną udostępnione na początku roku szkolnego 2024.
Dopasowanie do standardów
Nasz program nauczania jest dostosowany do standardów technicznych i akademickich oraz zapewnia interdyscyplinarne doświadczenia edukacyjne. Standardy nauczania i kompetencje uczniów są dopasowane do każdej jednostki w ramach kursu. Standardy używane do dopasowania kursu:
- Standardy Common Core w zakresie jęz. angielskiego
- Standardy Common Core w zakresie matematyki
- Standardy naukowe nowej generacji
- Standards for Technological and Engineering Literacy (STEL)
- Standardy ISTE dla uczniów
Oprócz istniejących standardów nauczania stworzyliśmy strukturę ramową nowoczesnych umiejętności, które również wchodzą w zakres tego programu.
Co oferuje rozwiązanie?
Zakup programu obejmuje roczny dostęp do aplikacji Pathway to Learning Engineering dla jednego nauczyciela i 30 uczniów. Aplikację zaprojektowano tak, aby umożliwić nauczycielom zapewnianie uczniom odpowiedniego środowiska sprzyjającego nauce przez cały czas trwania kursu. Nie ma potrzeby pobierania oprogramowania: aplikacja oparta na przeglądarce zawiera wszystkie materiały edukacyjne i oprogramowanie do projektowania inżynieryjnego dostępne w jednym miejscu.
Dla nauczycieli:
- Wirtualne scenariusze lekcji ze zróżnicowanymi pomocami
- Materiały pomocnicze dla uczniów do wydrukowania
- Zasoby dla nauczycieli ułatwiające proces nauczania
- Filmy instruktażowe dotyczące rozpoczęcia pracy z oprogramowaniem CAD i aplikacją edukacyjną
- Dostęp do programu nauczania
- Dostęp do oprogramowania Zel X
- Rubryki ocen
- Narzędzia do zarządzania kursami i klasami
- Pulpit do analizy i monitorowania postępów
Dla uczniów:
- Interaktywne projekty
- Oprogramowanie Zel X
- Identyfikatory cyfrowe
Dodatkowe kursy zostaną udostępnione na początku roku szkolnego 2024. Szczegółowy opis kursu Discover Engineering można znaleźć w broszurze Pathway to Learning Engineering.