Opracowywanie nowych leków nie tylko zmienia zasady gry, ale także zmienia życie. Rozwiązania cyfrowe firmy Siemens umożliwiają organizacjom wdrożenie 360-stopniowego podejścia do przekształcania cykli opracowywania i produkcji leków, umożliwiając bezprecedensową wydajność
. Teraz organizacje mogą przezwyciężyć presję ekonomiczną, zmieniające się wyzwania i wąskie gardła poprzez usprawnienie procesów, aby szybciej dostarczać skuteczne terapie.

Odblokuj wydajność na każdym etapie rozwoju.
Uprość identyfikowalność od produkcji do dystrybucji.
Umożliwiają płynne przejścia i szybką adaptację do zmieniających się wymagań produkcyjnych.
Zwiększ zgodność z przepisami, współpracę i ogólną produktywność dzięki usprawnionej obsłudze dokumentów.
Wyeliminuj kosztowne błędy, zmniejsz koszty ogólne IT i zoptymalizuj produkty w procesach.
Przejdź od pomysłu do wdrożenia z mniejszą liczbą
wąskich gardeł i nieoczekiwanych przeszkód.
Innowacje są drogie. Przy rosnących kosztach rozwoju niezbędna jest wydajna
.
Efektywna komunikacja i współpraca są niemożliwe, gdy dane i swobodny przepływ informacji są utrudnione.
Rygorystyczne procesy walidacji wymagane w celu zapewnienia zgodności z przepisami są złożone i czasochłonne.

Dzięki holistycznemu podejściu do transformacji cyfrowej organizacje są w stanie
przyspieszyć rozwój leków jak nigdy dotąd. Dzięki firmie Siemens każdy, od naukowców po inżynierów produkcji, może bez obaw rozbijać silosy, usprawniać operacje i optymalizować każdy etap procesu.

Symulacje cyfrowych bliźniaków mogą być wykorzystywane do identyfikowania i rozwiązywania problemów w całym cyklu życia produktu. Wykorzystanie symulacji wielofizycznych, danych w czasie rzeczywistym i uczenia maszynowego do przewidywania wpływu zmian projektowych, warunków środowiskowych i niezliczonych innych zmiennych.

Bezproblemowa współpraca między naukowcami i inżynierami to przepis na sukces. Enterprise Recipe Management wypełnia lukę między badaniami i rozwojem a produkcją, optymalizując procesy produkcyjne, ułatwiając jednocześnie globalny transfer wiedzy.

Cyfryzacja pozwala organizacjom usprawnić działania związane z walidacją, zwiększyć identyfikowalność i
standaryzację danych wejściowych, uwalniając cenny personel i zasoby od czasochłonnych zadań.

Dołącz do naszej ekspertki w dziedzinie farmacji, Susan Faust, która omawia zastosowania i wpływ symulacji w branży. Dowiedz się, w jaki sposób innowacje w zakresie leków mogą poprawić jakość życia pacjentów, jednocześnie zwiększając rentowność. Chcesz dowiedzieć się więcej o korzyściach dla Twojej firmy?
Dzięki firmie Siemens Twoja organizacja może korzystać z kompletnego pakietu rozwiązań 360°, obejmującego każdy aspekt opracowywania leków, od badań i rozwoju po produkcję i dostawę. Dzięki temu można szybciej opracowywać terapie zmieniające życie.