Ta strona jest wyświetlana w języku polskim przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Czy tłumaczenie było pomocne?
  1. Home

Rozwiązania cyfrowe dla Roche i przemysłu farmaceutycznego

Siemens Digital Industries Software oferuje szeroką gamę narzędzi do automatyzacji i symulacji, aby zoptymalizować wczesne operacje opracowywania farmaceutyków i zapewnić znaczącą wartość.

Od receptury do produktu końcowego

Opracowywanie nowych leków nie tylko zmienia zasady gry, ale także zmienia życie. Rozwiązania cyfrowe firmy Siemens umożliwiają organizacjom wdrożenie 360-stopniowego podejścia do przekształcania cykli opracowywania i produkcji leków, umożliwiając bezprecedensową wydajność

. Teraz organizacje mogą przezwyciężyć presję ekonomiczną, zmieniające się wyzwania i wąskie gardła poprzez usprawnienie procesów, aby szybciej dostarczać skuteczne terapie.

Mężczyzna w białym fartuchu laboratoryjnym i przyłbicy na twarzy w logo Siemens Xcelerator

Rozwiązania wirtualne. Wpływ na świat rzeczywisty

Odblokuj wydajność na każdym etapie rozwoju.

Wzrost wydajności o 20%

Usprawnij i uprość procesy od początku

do końca.

Skrócenie czasu zarządzania identyfikowalnością o 80%

Uprość identyfikowalność od produkcji do dystrybucji.

Skalowanie receptur do produkcji w 1 sekundę

Umożliwiają płynne przejścia i szybką adaptację do zmieniających się wymagań produkcyjnych.

Szybsza obsługa dokumentów

Zwiększ zgodność z przepisami, współpracę i ogólną produktywność dzięki usprawnionej obsłudze dokumentów.

Redukcja kosztów operacyjnych o 20%

Wyeliminuj kosztowne błędy, zmniejsz koszty ogólne IT i zoptymalizuj produkty w procesach.

Do 50% szybciej

Przejdź od pomysłu do wdrożenia z mniejszą liczbą

wąskich gardeł i nieoczekiwanych przeszkód.

Zrozumienie wąskich gardeł w rozwoju farmaceutyków

  • Rozwój produktów i procesów

    Innowacje są drogie. Przy rosnących kosztach rozwoju niezbędna jest wydajna

    .

  • Odizolowane informacje

    Efektywna komunikacja i współpraca są niemożliwe, gdy dane i swobodny przepływ informacji są utrudnione.

  • Walidacja i zgodność z przepisami

    Rygorystyczne procesy walidacji wymagane w celu zapewnienia zgodności z przepisami są złożone i czasochłonne.

Ikona w kształcie butelki
Kompleksowe rozwiązania:

Symulacja, zarządzanie recepturami w przedsiębiorstwie i GAMP5

Dzięki holistycznemu podejściu do transformacji cyfrowej organizacje są w stanie

przyspieszyć rozwój leków jak nigdy dotąd. Dzięki firmie Siemens każdy, od naukowców po inżynierów produkcji, może bez obaw rozbijać silosy, usprawniać operacje i optymalizować każdy etap procesu.

Przepływ pracy osoby przy komputerze, kamery CCTV i innego mężczyzny z laptopem
Symulacja w akcji:

Uwolnij moc cyfrowego bliźniaka

Symulacje cyfrowych bliźniaków mogą być wykorzystywane do identyfikowania i rozwiązywania problemów w całym cyklu życia produktu. Wykorzystanie symulacji wielofizycznych, danych w czasie rzeczywistym i uczenia maszynowego do przewidywania wpływu zmian projektowych, warunków środowiskowych i niezliczonych innych zmiennych.

  • Zapewnienie wysoce stabilnych rozwiązań lekowych przed badaniami laboratoryjnymi
  • Przyspiesz konfigurację produkcji
  • Zmniejsz ilość odpadów, ograniczając fizyczne etapy skalowania
Kapsułka z pigułką i cyfrowy szkielet tej samej pigułki
Rewolucja we współpracy:

Zarządzanie recepturami w przedsiębiorstwie

Bezproblemowa współpraca między naukowcami i inżynierami to przepis na sukces. Enterprise Recipe Management wypełnia lukę między badaniami i rozwojem a produkcją, optymalizując procesy produkcyjne, ułatwiając jednocześnie globalny transfer wiedzy.

  • Przyspiesz transfer technologii z laboratorium na linię produkcyjną
  • Umożliwianie współpracy opartej na danych
  • Zwiększanie skali receptur dla produkcji na całym świecie
  • Przyspiesz zatwierdzanie leków
Grafika przedstawiająca lekarzy z maskami na twarzy w otoczeniu awatarów
Skuteczne zapewnianie zgodności:

Walidacja GAMP5

Cyfryzacja pozwala organizacjom usprawnić działania związane z walidacją, zwiększyć identyfikowalność i

standaryzację danych wejściowych, uwalniając cenny personel i zasoby od czasochłonnych zadań.

Grafika przedstawiająca kilka ikon komputerowych

Poznaj przyszłość opracowywania leków

Dołącz do naszej ekspertki w dziedzinie farmacji, Susan Faust, która omawia zastosowania i wpływ symulacji w branży. Dowiedz się, w jaki sposób innowacje w zakresie leków mogą poprawić jakość życia pacjentów, jednocześnie zwiększając rentowność. Chcesz dowiedzieć się więcej o korzyściach dla Twojej firmy?

Transformacja w działaniu

Zobacz, jak Siemens może pomóc Ci przyspieszyć innowacje

Zrewolucjonizuj rozwój leków z firmą Siemens

Dzięki firmie Siemens Twoja organizacja może korzystać z kompletnego pakietu rozwiązań 360°, obejmującego każdy aspekt opracowywania leków, od badań i rozwoju po produkcję i dostawę. Dzięki temu można szybciej opracowywać terapie zmieniające życie.