此页面使用自动翻译以中文显示。 改为用英语查看?
此翻译是否有帮助?
  1. Home
一辆带有彩色线条的汽车,作为计算流体动力学仿真的一部分

计算流体动力学仿真

Simcenter STAR-CCM+ 是一款多物理场计算流体动力学 (CFD) 软件,使工程师能够对当今产品的复杂性进行建模,从而比以往更快地预测和改进其在实际条件下的性能。在本网络研讨会系列中,您将了解 Simcenter STAR-CCM+ 如何使 CFD 工程师能够使用高保真多物理场 CFD 仿真对复杂性进行建模。了解如何使用自动化定制工作流程更快地进行 CFD 仿真,同时保持集成,将仿真从 CAD 转移到结果分析,在一个单一环境中进行。了解如何通过完全嵌入式的设计探索和优化来探索各种可能性。了解如何利用高性能计算和灵活的 CFD 软件许可模式,在降低开发成本的同时加快开发速度。