通过集成制造和生产系统来打破孤岛,实现从工程到运营的全面数字主线。为工程和现场人员配备可定制化程度高的应用程序,以实时做出数据驱动型运营和维护决策。获得有关运营绩效和可持续性的宝贵见解,以推动业务成果和创新。
领军企业已经受益于我们的工业能源管理软件解决方案,这些解决方案是为满足他们的业务需求而量身定制的。
了解我们的软件如何帮助燃气轮机测试设施的容量提高 25%。(西门子能源案例分析)
使用低代码软件有助于将上市时间缩短 72%。(Biosphere Foundation 案例分析)
仿真结果将风力涡轮机和农场效率提高了 50%,并将预计平准化度电成本 (LCOE) 降低了 10% 以上。(三一重能案例分析)
通过全面了解工厂、生产资产和性能,最大限度地提高效率。我们的工业能源管理软件解决方案可帮助您利用实时数据,实现从车间到顶层的无缝集成。您可以通过以下三种方式实现此目的:
使用实时性能洞察,优化工厂运营和可持续性:
集成核心生产系统以使持续改进机会得以同步:
将运营资产与工程仿真连通起来,以改进诊断和传感:
领军企业已经使用工业能源管理软件在实现卓越运营方面取得长足进步。埃森哲:2021 年最佳能源洞察报告表明,相关企业正在实现:
公司:巴斯夫
位置:路德维希港, Germany
Siemens 软件:Opcenter APS, Opcenter Execution Process
Opcenter Execution Process 赋能我们为这款杀菌剂编织了一条贯穿整个生产流程的数字主线,使它能更好地推广可持续的高产农业。”
能源和公用事业企业可以使用工业能源管理软件,通过集成其制造和生产系统来实现卓越运营。使用制造执行系统和工业物联网 (IoT) 平台等先进技术,可提供数据驱动型洞察力和完整的生命周期可见性。
这种方法的核心是互联的数字工厂。它使团队能够利用数据的力量来实时持续优化系统和流程。此外,工程和运营团队可以通过将性能数据与仿真工具连接起来进行无缝协作,以准确评估和优化生产性能。
任何拥有制造或生产设施的企业,例如能源所有者运营商和设备制造商,都可以从我们提供的卓越运营方法中受益。
通过开放式工业物联网平台集成工厂的生产资产,赋能业务运营人员快速开发强大的应用程序,将实时制造和性能数据转化为切实可行的见解。此外,工程和运营团队可以在潜在的运营问题发生之前收到警报,同时实现运营和可持续发展计划的持续优化。
通过开放式工业物联网即服务解决方案连接工厂、系统和资产,使能源和公用事业企业能够利用高级分析,将原始数据转化为可行的见解。通过应用实时性能分析在工厂问题发生之前预测和诊断问题,企业可以采用预测性维护策略来防止制造和生产设施出现计划外停机。
通过使用可执行的数字孪生,能源和公用事业企业可以将实时性能数据与准确、精心编排的工厂信息和性能工程软件连接起来。工程师可以对关键系统进行故障排除,对新概念进行建模,并诊断可能导致不稳定或工厂停机的问题。独立的数字孪生模型可以在工业物联网平台上运行,以实现近乎实时的状态监测,从而实现系统性能建模、排除故障问题并执行不同的“假设”场景。