此页面使用自动翻译以中文显示。 改为用英语查看?
此翻译是否有帮助?
  1. Home

罗氏和制药行业的数字化解决方案

西门子数字化工业软件提供广泛的自动化和仿真工具,以优化早期药物开发操作并提供有意义的价值。

从配方到最终产品

开发新药不仅改变了游戏规则,还改变了生活。西门子数字化解决方案使企业能够实施 360 度全方位方法来转变其药物开发和生产周期,从而实现卓著的效率。

现在,企业可以通过简化流程来克服经济压力、不断变化的挑战并克服瓶颈,从而更快地提供有效的疗法。

一名身穿白色实验室外套、戴着面罩的男子在 Siemens Xcelerator 标志内

虚拟解决方案。对现实世界的影响

在开发旅程的每一步中释放效率。

效率提升 20%

精简和简化从开始到结束的流程。

可追溯性管理时间缩短 80%

简化从制造到分销的可追溯性。

在 1 秒内扩大生产配方

实现无缝过渡并快速适应不同的生产需求。

更快的文档处理速度

通过简化的文档处理,增强合规性、协作和整体生产力。

运营成本降低 20%

消除代价高昂的错误,减少 IT 开销,并优化流程中的产品。

速度提高 50%

从构思到实施,减少瓶颈和意外障碍。

了解药物开发瓶颈

  • 产品和工艺开发

    创新是昂贵的。随着开发成本的上升,高效

    至关重要。

  • 孤立的信息

    当数据和信息的自由流动受到阻碍时,就不可能进行有效的沟通和协作。

  • 验证和法规遵从性

    法规遵从性所需的严格验证过程既复杂又耗时。

瓶形图标
端到端解决方案:

仿真、企业配方管理和 GAMP5

通过采取整体数字化转型方法,企业能够以全新的方式推进药物开发。

有了西门子,从研究科学家到生产工程师,每个人都可以自信地打破孤岛,简化运营并优化流程的每一步。

一个人在电脑旁、闭路电视摄像机和另一个拿着笔记本电脑的男人组成的工作流程
仿真的应用:

释放数字孪生的力量

数字孪生仿真可用于识别和解决整个产品生命周期中的问题。使用多物理场仿真、实时数据和机器学习来预测设计变更、环境条件和无数其他变量的影响。

  • 在实验室试验之前确保高度稳定的药物溶液
  • 加快生产设置
  • 通过减少物理量产步骤来减少浪费
药丸胶囊和同一种药丸的数字线框
彻底改变协作:

企业配方管理

科学家和工程师之间的无缝协作是成功的秘诀。企业配方管理弥合了研发和制造之间的鸿沟,优化了生产流程,同时促进了全球知识转移。

  • 加快从实验室到生产线的技术转移
  • 实现数据驱动型协作
  • 扩大全球生产配方
  • 加快药物审批
戴着口罩的医生被头像包围的图形
有效确保合规性:

GAMP5 验证

数字化使组织能够简化验证工作、增强可追溯性并

标准化输入,从而将宝贵的人员和资源从耗时的任务中解放出来。

许多计算机图标的图形

迎接药物开发的未来

加入我们的研讨会,聆听制药专家 Susan Faust讨论仿真在行业中的应用和影响。了解药物创新如何改善患者的生活,同时提高您的盈利能力。想了解更多关于贵公司的好处吗?

转型的应用

了解西门子如何帮助您加速创新

与西门子一起彻底改变您的药物开发

借助西门子,您的企业可以从一整套 360° 解决方案中受益,涵盖药物开发从研发到制造和交付的方方面面。因此,可以更快地开发改变生活的治疗方法。