此頁面使用自動翻譯以英文顯示。 改用英文查看?
這個翻譯有幫助嗎?
  1. Home
團隊使用產品設計軟體。

CAD 解決方案

機械產品設計軟體

透過強大的整合式電腦輔助設計 (CAD) 解決方案套件提高產品設計效率和品質。使用我們適合各種規模企業的可擴展、適應性強的解決方案,消除創新障礙、永續設計並降低開發成本。

加速機械產品設計

客戶需要快速交付的複雜、高品質和可持續的產品。為了保持競爭力,您必須開發和發布創新設計,以更短的時間、更高的品質、更少的問題和具有競爭力的價格滿足不斷變化的市場需求。

當今產品設計的問題是,許多公司仍然使用不相關的傳統設計系統,這些系統不支援整體的下一代產品設計方法。為了取得成功,設計必須與模擬、驗證、製造以及產品開發過程的其餘部分完全整合。

62%

歷程型建模是僵化的

62% 的工程師認為歷程型建模功能強大但不靈活。預先規劃會減慢概念設計的速度,必須重新建立匯入的模型,並且很難進行後期設計變更。

49%

快速的初始設計建立至關重要

49% 的 CAD 使用者將快速建立初始設計的能力視為一個重要問題,另有 40% 的使用者表示重複使用現有設計的能力是重中之重。

22%

上下游協作至關重要

22% 的 CAD 使用者表示,與內部團隊或設計和製造合作夥伴的協作是最大的挑戰。

如何更快設計下一代高品質產品並將其推向市場?

實施整合機械產品設計解決方案以加速決策和上市。透過在全球實現協作、同步設計,將生產力提高高達 60%。

機械產品設計解決方案提供什麼?

作為整合工具集,產品設計軟體支援產品開發的各個方面 - 保持資料完整性和設計意圖。它改進了品質、安全性和永續性的設計,同時實現了客製化和優化成本。

利用我們的產品設計軟體 Designcenter 進行創新

解鎖產品的數位孿生。使用涵蓋整個產品開發流程的整合工具超越簡單的建模和文件記錄。我們的軟體提供了一個完整的整合數位環境,從最初的概念設計到詳細設計,以簡化協作

從事概念設計的人員。

機械概念設計

  • 為新的機械產品、系統或組件產生想法和概念
  • 透過創意探索、腦力激盪和草圖定義產品的基本面向和特徵
團隊致力於設計。

機械初步設計

  • 完善最初的概念
  • 將概念轉化為具體的、可操作的設計,可用於進一步的產品開發和製造
在設計平台上工作的人。

機械詳細設計

  • 為機械產品、組件或系統建立全面且高度詳細的計畫、圖面和規格
  • 將概念和初步設計轉化為實用且可製造的產品設計
在電腦上工作的女人。

複合材料結構設計

  • 更有效率、更準確地設計、模擬和製造複合結構
NX CAD

30 天免費產品設計軟體試用

試試 NX CAD 並發現領先的機械產品設計軟體的強大功能。無需安裝,因此您可以在幾分鐘內開始設計。使用許可證、範例模型、資料檔案和預先載入的說明檔案存取預先配置的行業試驗。

女人拿著平板電腦。

值得信賴、屢獲殊榮的 CAD 軟體

NX CAD 體驗不僅僅是功能強大的軟體。您將在邁向成功的每一步中得到支援。

了解為什麼 NX CAD 在以下方面始終獲得高分:

  • 易於使用和設定
  • 多功能性
  • 建模和視覺化
  • 支援品質
G2 2023 獎橫幅。
在採用 NX 之前,我們的開發週期需要 12 到 14 個月;透過 NX,我們將開發週期縮短至六到八個月。這是一個重大成果,不僅因為成本按比例削減,而且主要是因為我們產品開發部門的能力已經提高到我們每年都可以建立一個額外模型的程度。
馬泰奧坦尼, 產品工程師, MET

了解更多

以您的方式部署

為各種規模的團隊量身定制的部署選項包括本地部署、虛擬化環境或來自公有雲供應商的串流服務。

准入培訓

開始使用 Siemens Xcelerator Academy。掌握 NX CAD,成為機械產品設計的領導專家。

加入社區

與其他設計師交流,學習新技術,分享想法並不斷增強您在機械產品設計方面的專業知識。

經常問的問題

了解更多

手錶

點播線上研討會 | 智慧產品生成式設計與模擬的力量

點播線上研討會 | 雲端中的 CAD 與 Microsoft Azure 雲端

點播線上研討會 | 用於重型車輛設計的下一代 CAD 軟體

播客 | 使用 NX CAD

播客進行速度設計 | ECAD-MCAD 協作

播客 | 在雲端設計的好處

電子書 | 雲端型的 CAD 協作和資料管理工程師指南

技術白皮書 | 透過

協作最佳實踐統一 ECAD-MCAD PCB 設計常見的 CAD 挑戰以及如何克服它們