Vzhledem k tomu, že software je stále více propojen a integrován napříč různými doménovými systémy, integrace pokročilého softwaru a systémového inženýrství zajišťuje interoperabilitu softwaru a hardwaru pro zajištění výkonu, dodržování předpisů, bezpečnosti a kybernetické bezpečnosti vozidel při splnění náročných cílů v oblasti nákladů a času.
Přední společnosti těží z našich plně integrovaných řešení, která jsou přizpůsobena tak, aby vyhovovala jejich obchodním potřebám v automobilovém průmyslu.
o integrovaných procesech využívajících Simcenter 3D a NX. (Společnost Denso)
Použití Polarion ALM k umožnění efektivních pracovních postupů. (NIO)
S pomocí produktu Simcenter Amesim. (Renault)
Softwarové a systémové inženýrství urychluje nasazování funkcí elektrických vozidel (EV), pokročilých asistenčních systémů pro řidiče (ADAS) a autonomních vozidel (AV) pomocí metodologií, procesů a nástrojů, které zvládají rychlý nárůst softwaru a elektroniky a zároveň zajišťují mechanické vyrovnání systému.
Podpořte inovace, zajistěte shodu s předpisy a návrh pro budoucnost pomocí důvěryhodných modelů systémů napříč doménami:
Vyhněte se nákladům na pozdní technické změny tím, že budete dělat lepší rozhodnutí předem pomocí kontinuální vícedoménové simulace:
Urychlete dodávky vysoce kvalitních softwarově definovaných vozidel a funkcí pomocí procesu založeného na modelech a simulacích:
Vytvořte si plně virtuální platformu pro vývoj vozidel a ověřování ovládacích prvků pomocí Simcenteru. (FAW)
Využijte konzultační služby a softwarové nástroje společnosti Siemens, abyste měli svůj softwarově definovaný návrh vozidla k dispozici dříve. (Karma)
Získejte provozní flexibilitu, kterou potřebujete k efektivní spolupráci mezioborových týmů. (Renault)
Firma:Hyundai Motor Group
Odvětví:Automobilový průmysl a doprava
Umístění:Seoul, South Korea
Simcenter 3D Solutions
Výsledkem našeho projektu se Simcenter Engineering je, že nyní můžeme provádět včasná a spolehlivá vylepšení již v raných fázích vývoje vozidel.
Překonejte rostoucí složitost softwarově definovaných vozidel a přinášejte inovace rychleji než konkurence.
Softwarově definované vozidlo je špičkový automobilový koncept, který nově definuje tradiční vozidla tím, že upřednostňuje softwarové řízení a přizpůsobivost. Využívá pokročilé výpočetní systémy ke správě a přizpůsobení klíčových funkcí vozidla, jako je hnací ústrojí, odpružení a bezpečnostní prvky. Centralizací řízení prostřednictvím softwaru ve vozidle i mimo něj získávají výrobci bezprecedentní flexibilitu při aktualizaci, optimalizaci a personalizaci výkonu vozidla na dálku, což zlepšuje uživatelský komfort a životnost. Tento přístup umožňuje bezproblémovou integraci nových technologií, jako je umělá inteligence, konektivita a autonomní schopnosti.
Výrobci automobilů přesouvají svou pozornost na softwarově definovaná vozidla (SDV) kvůli potenciálu odlišit svou nabídku, zlepšit provozní efektivitu prostřednictvím vzdálené diagnostiky a aktualizací a připravit svá vozidla na budoucnost na rychlý technologický pokrok. Úspěšný vývoj SDV vyžaduje předem přijatá rozhodnutí o architektuře, která berou v úvahu software a výsledné důsledky pro hardware a také různá rozhraní k senzorům a akčním členům. Kromě toho musí výrobci začlenit dlouhodobou škálovatelnost, aby umožnili vzdálenou údržbu a upgrady.
Automotive Open System Architecture AUTOSAR je celosvětové vývojové partnerství zainteresovaných stran z automobilového průmyslu. Primárním cílem vývojového partnerství AUTOSAR je poskytnout špičkové řešení pro automobilové softwarové platformy standardizací základních systémových funkcí a funkčních rozhraní. Rámec umožňuje efektivní vývoj vestavěného aplikačního softwaru, který podporuje úkoly týkající se základních automobilových funkcí při vývoji systémů vozidel. Capital ® Embedded AR Classic ™, součást portfolia Siemens Xcelerator, je příkladem softwaru pro implementaci standardu AUTOSAR. Jedná se o kompletní nabídku s nástroji a softwarem, které splňují všechny potřeby platformy elektronické řídicí jednotky (ECU), od aktualizací extraktu ECU až po konfiguraci softwarové platformy.
Testování integrace softwaru v automobilovém průmyslu se zaměřuje na ověření, zda různé softwarové komponenty spolupracují tak, jak mají, když jsou integrovány do celkového systému vozidla. Zajišťuje bezproblémovou komunikaci a kompatibilitu mezi různými subsystémy. Nejúčinnější testování integrace softwaru zahrnuje simulační nástroje a virtuální prostředí pro simulaci reálných jízdních scénářů a testování chování integrovaného softwaru za různých podmínek. Tato virtualizace umožňuje komplexní testování bez nutnosti fyzických prototypů. Jakmile je integrace softwaru dokončena, musí vozidla projít rozsáhlým testováním v terénu v reálných podmínkách, aby se ověřil výkon, spolehlivost a uživatelská zkušenost. Data shromážděná během testů v terénu umožňují systém zpětné vazby v uzavřené smyčce, který pomáhá identifikovat jakékoli problémy nebo oblasti pro zlepšení. Společnost Siemens nabízí následující osvědčená testovací řešení z portfolia Capital, která jsou určena pro automobilový průmysl:
Ověřování a validace jsou u konstrukčně softwarově definovaných vozidel klíčové, aby bylo zajištěno, že integrovaný software funguje správně, splňuje výkonnostní normy a vyhovuje bezpečnostním předpisům. Ověření potvrzuje, že software je vytvořen v souladu se specifikacemi a požadavky na design, zatímco ověření zajišťuje, že splňuje potřeby uživatelů a funguje spolehlivě v reálných podmínkách. Nedostatečné nebo opožděné ověření a validace může vést k softwarovým chybám, bezpečnostním rizikům a problémům s dodržováním předpisů, což může vést ke stažení z trhu a poškození pověsti značky.
Společnost Siemens pomáhá s ověřováním a validací tím, že kombinuje realistické systémové modely ve scénářích kosimulace, aby ověřila počáteční předpoklady softwarové architektury v kontextu elektrických a síťových architektur. Umožněním průběžných hodnocení, která lze provádět se zúčastněnými stranami napříč různými inženýrskými doménami, lze vyvážit kompromisy, jako je hmotnost, náklady a spotřeba energie, než se přejde k inženýrským činnostem specifickým pro danou doménu. Jednotlivé domény pak mohou validovat funkční rozhraní, generovat možnosti, ověřovat požadavky, zajišťovat kybernetickou bezpečnost a vyhodnocovat hardwarová a softwarová rozhodnutí pomocí simulace ve virtuálním prostředí.
Při implementaci softwaru mohou řešení Siemens generovat ověřené a validované extrakty z ECU, což usnadňuje integraci aplikačního softwaru se základním softwarem pro nakonfigurovanou ECU. To umožňuje inženýrům testovat provádění aplikačního softwaru v reálném čase s virtualizovanou ECU a skutečnými daty síťové komunikace. Díky tomu mohou inženýři rychleji vyvíjet složitý software a dodávat svým zákazníkům vysoce kvalitní produkty.
Odhaduje se, že pololuxusní nebo luxusní vozidlo na silnici má v každém okamžiku více než 100 milionů řádků kódu. Zajištění bezchybného zážitku z jízdy v tomto složitém prostředí vyžaduje stovky výpočetních jednotek, aby bezchybně fungovaly v reálném čase. V posledních letech se výrobci stále více zaměřují na optimalizaci softwaru potřebného k provedení tohoto hardwaru a využívají software spolu s technologiemi, jako je umělá inteligence (AI), k odlišení svých produktů. Tento přístup k vývoji automobilů byl označen jako softwarově definované vozidlo, kde se software rychle stává klíčem k tomu, jak se vozidlo navrhuje, vyrábí, servisuje, a funguje jako okraj pro sběr informací o spotřebitelích. Hlavní rozdíly mezi softwarově definovaným vozidlem a tradičním vozidlem jsou následující:
Výrobcům automobilů nabízí softwarově definované vozidlo následující výhody:
Pro řidiče a cestující nabízí softwarově definované vozidlo následující výhody:
Obraťte se na nás s dotazy nebo připomínkami. Jsme tu, abychom vám pomohli!