Maschinenbauer stehen heute vor der Herausforderung, hochgradig maßgeschneiderte, intelligente Maschinen innerhalb kurzer Zeit zu produzieren. Fortschrittliche Maschinenbaulösungen von Siemens nutzen Konstruktionssoftware der nächsten Generation, einen digitalen Zwilling für die Maschinenkonstruktion und integrierte digitale Tools, um die effektive und termingerechte Lieferung von Projekten zu gewährleisten.
Es ist an der Zeit, dass Maschinenbauer ihre Arbeitsprozesse digital transformieren, damit sie schnell mit der Produktion der intelligenten, vernetzten Maschinen beginnen können, die ihre Kunden erwarten.
Beschleunigen Sie die Markteinführung mit kollaborativem Design, das Domänen jederzeit und von überall aus miteinander verbindet. (Tronrud Engineering)
Entwerfen und bauen Sie Maschinen mit höheren Leistungen bei gleichzeitiger Reduzierung von Geräuschen, Vibrationen und Energieverbrauch durch den Einsatz von Simulationen in einem frühen Stadium des Konstruktionsprozesses. (Picanol)
Verwalten und teilen Sie Produktinformationen an einem einzigen Ort, der das Suchen und Durchsuchen unterstützt, sodass weniger Zeit für die CAD-Datenverwaltung aufgewendet wird. (Biesse Gruppe)
Gewinnen Sie mehr Sicherheit bei der Entwicklung von Maschinen der nächsten Generation. Fortschrittliche Maschinentechnik beschleunigt den Konstruktionsprozess und zertifiziert die Maschinenleistung, indem sie den digitalen Zwilling für Konstruktion, Entwicklung und Inbetriebnahme nutzt.
Verwalten Sie Produkt- und Projektanforderungsinformationen an einem einzigen Ort, was zu einer besseren Zusammenarbeit und einer einfachen Wiederverwendung von Entwürfen führt. Maschinenbauer und OEMs steigern die Produktivität und erhalten gleichzeitig einen Überblick über den Fortschritt ohne zusätzlichen Aufwand.
Erstellen Sie den umfassendsten digitalen Zwilling mit mechanischen, elektrischen, Software- und Automatisierungsinformationen. Verbessern Sie die Art und Weise, wie Sie komplexere, intelligentere, vernetzte und flexiblere Maschinen als je zuvor anbieten, entwerfen, produzieren, installieren und in Betrieb nehmen.
Verfolgen Sie einen kollaborativen, multidisziplinären Designansatz und stellen Sie sicher, dass alle Kundenanforderungen und Branchenvorschriften schnell und effizient erfüllt werden. Schaffen Sie eine Umgebung, die mit dem modularen Design kompatibel ist, um schnellere Reaktionszeiten auf Angebote zu ermöglichen.
Eine integrierte Lösung, die Remote- und Präsenzmitarbeiter schnell miteinander verbindet, die Ausrichtung fördert und Designänderungen rationalisiert. (Schlatter)
Verbessern Sie die Maschinengenauigkeit mit Konstruktionssimulationen in Simcenter, sparen Sie Zeit und Ressourcen und reduzieren Sie gleichzeitig den Bedarf an physischem Prototyping. (Ronchi Mario)
Beschleunigen Sie den Maschinenbauprozess von Anfang bis Ende durch konsistente, automatisierte Workflows, die die Entscheidungsfindung vereinfachen. (Anger Machining)
Solu-Tech entwirft und testet virtuell Maschinen mit Siemens-Lösungen.
Firma:Solu-Tech
Branche:Industriemaschinen
Standort:Rosheim, Alsace, France
Siemens Software:NX, Solid Edge
Beginnen Sie mit dem Aufbau der nächsten Generation intelligenter, vernetzter Industriemaschinen mit fortschrittlicher Maschinentechnik.
Fortschrittliche Maschinentechnik stattet Unternehmen mit Konstruktionswerkzeugen der nächsten Generation, einem digitalen Closed-Loop-Zwilling und integrierten Projektabwicklungslösungen aus. Durch diese drei Schwerpunktbereiche können Unternehmen Silos beseitigen, früher validieren und mehr Aufträge als zuvor ausliefern.
Mit den Simulationsfunktionen von Advanced Machine Engineering können Unternehmen den Energieverbrauch und die Ausschussleistung einer Maschine im digitalen Zwilling visualisieren. Im Gegenzug können Konstrukteure eine Maschine vor der Produktion feinabstimmen und so dazu beitragen, ihr Design nachhaltig zu optimieren.
Der fortschrittliche Maschinenbau prägt die Industrie 4.0, indem er immer mehr Unternehmen bei der digitalen Transformation unterstützt. Technologische Werkzeuge, die Daten verbinden, Visualisierungen darstellen und Produkte schneller liefern, sind notwendig, um in der heutigen Wettbewerbslandschaft zu bestehen.
Die Maschinenkonstruktion, d. h. die Art und Weise, wie Ingenieure Maschinen entwerfen, herstellen und in Betrieb nehmen, entwickelt sich ständig weiter. Das Maschinendesign der nächsten Generation integriert mechanische, elektrische, elektronische und Softwaredisziplinen in einem einzigen Konstruktionsprozess. Durch diese Zusammenarbeit realisieren Unternehmen einen modularen Ansatz für das Maschinendesign.
Das Maschinendesign wirkt sich direkt auf das Endergebnis der Produktion aus. Design for Manufacturing (DFM) ist die technische Praxis, die Designanforderungen erfüllt und gleichzeitig die Fertigungsvereinfachung optimiert und die Produktionskosten senkt. Von der Auswahl der richtigen Komponente, des richtigen Teils oder Materials bis hin zur effizienten Kabelführung wirkt sich jede Designentscheidung direkt auf das Endergebnis der Produktion aus. Maschinenbauer, die auf Herstellbarkeit ausgelegt sind, können durchweg kostengünstige, qualitativ hochwertige Produkte schneller liefern als ihre Wettbewerber.
NX, Teil des Siemens Xcelerator-Portfolios, bietet Maschinenbauern Konstruktionswerkzeuge der nächsten Generation. Durch die Integration von Disziplinen unter einem zusammenhängenden Dach kann eine bessere Abstimmung erreicht werden. Im Gegenzug können Maschinen schneller visualisiert und validiert werden, was zu einer schnelleren Lieferung von Projekten führt.
Zum Video | Vorreiter mit Advanced Machine Engineering
On-Demand-Webinar | Beginnen Sie mit dem Bau von Maschinen der nächsten Generation
Zum Video | STiMA optimiert Produktion mit Siemens-Lösungen
Podcast | Teamcenter X SaaS-Lösungen in der Cloud
Podcast | Eine sichere Cloud-Infrastruktur mit Teamcenter X und AWS
Podcast | PLM für Maschinenbauer bewältigt ETO- und CTO-Herausforderungen
E-Book | Beschleunigen Sie die Maschinenkonstruktion durch Digitalisierung
E-Book | Ein integrierter Ansatz für die Maschinenkonstruktion und mehr
Whitepaper | Technologische Innovationen treiben den Wandel für Maschinenbauer voran
Wenden Sie sich mit Fragen oder Kommentaren an uns. Wir sind hier, um zu helfen!