このプレッシャーの下で、コストを合理的に維持しながら革新するだけでなく、高品質の製品を生産して迅速に提供し続けるにはどうすればよいでしょうか。
製品ライフサイクル管理(PLM)ソリューションを実装してデータおよびコラボレーションシステムを構築し、設計からプロトタイピング、テスト、製造など、信頼できる唯一の情報源を使用して、組織全体が単一のチームとしてリアルタイムで作業できるようにします。
顧客は、市場投入までの時間を短縮する、技術的に高度な新機能を求めています。つまり、電気自動車、自動運転車、コネクテッド・モビリティ、シェアード・モビリティなど、一流の製品を迅速に開発し、リリースする必要があります。絶えず変化する規制も追加すると、設計から検証までのプロセスはさらに複雑になります。
製品ライフサイクル管理(PLM)ソリューションを実装してデータおよびコラボレーションシステムを構築し、設計からプロトタイピング、テスト、製造など、信頼できる唯一の情報源を使用して、組織全体が単一のチームとしてリアルタイムで作業できるようにします。
PLMは情報管理システムです。製品ライフサイクル全体を通じて、データ、プロセス、ビジネスシステムを統合します。
PLMを使用すると、リアルタイム・データを使用して情報に基づいた意思決定を行うことで、市場投入までの時間を短縮し、品質を向上させ、効率を高め、コストを削減できます。
コンセプトから生産まで、監査可能なトレーサビリティを実現します。設計の探索と選択を自動化します。継続的に検証および妥当性確認します。クラウドで展開して、チームがいつでもどこでもアクセスできるようにします。成功の原動力となる自動車PLM機能をご覧ください。
今すぐTeamcenter Xをお試しいただき、サービスとしてのソフトウェア (SaaS) PLMのパワーを実感してください。CAD、変更管理、BOM管理などの最も一般的なユースケース、業界向けの事前構成済みソリューションをご覧ください。
G2は、ユーザー・レビューに基づいて製品をランク付けします。Teamcenterはあらゆる規模の企業にとって最適なPLMソフトウェアとして、他の99社をしのいで最上位に選出されました。PLMソフトウェアの比較グリッドを見て、上位ランキングしたTeamcenterを確認してみましょう。
Teamcenterは、調査会社のフォレスター・リサーチからPLMのリーダー的製品として認められました。
ディスクリート・メーカー向けPLM製品の評価をまとめた同社の報告書「The Forrester Wave™: Product Lifecycle Management for Discrete Manufacturers」 (2023年第一四半期) にてPLMソフトウェア・リーダーに選出されました。
当社の設計者はTeamcenterに非常に満足しています...コラボレーションとデータの共有が50%効率的になりました。設計の再利用率も50%向上し、プロセスの時間とコストの両方を節約できました。
PLMプロセスを容易に始めましょう。シーメンスのサポートとサービスは、そのプロセスでお客様を支援します。
Teamcenterをクラウドに導入するには、任意のプロバイダまたはシーメンスのSaaSを使用します。また、オンプレミスでデプロイし、ITチームで管理することもできます。これは単なるエンタープライズ・ソリューションではありません。
Teamcenterを導入し、その要素を簡単に習得できます。オンデマンドおよび講師によるトレーニングを提供しています。
コミュニティに参加して、Teamcenterの専門家に質問してみましょう。
製品ライフサイクル管理 (PLM) ソフトウェアは、自動車会社がコンセプトから生産までのイノベーションを加速するのに役立ちます。
多くの自動車会社では、製品とプロセスの知識は複数のシステム、データベース、デスクトップに分散しています。PLMは、製品とプロセスに関連するすべての情報をまとめるデジタル・スレッド・バックボーンを提供します。安全でアクセスしやすいPLMシステムは、多様なチームが複数のアプリケーションから使用できます。
複雑な製品の開発には、機械、電子、電気、ソフトウェア、シミュレーションなど、さまざまなソフトウェア・アプリケーションが必要です。エンジニアがシステムとサブシステムを別々に開発する場合、統合の欠如はコストのかかる後期の問題につながる可能性があります。PLM内に統合されたマルチドメイン自動車BOMにより、単一の正確な製品定義が可能になります。変更時に制御および追跡して、すべてのバリエーションと構成で製品の進化を管理できます。
Fortuneのグローバル500に選出された世界の自動車OEM上位23社の100%が、Siemens XceleratorをPLMに採用しています。
Teamcenterは、シーメンスが開発したソフトウェア・プラットフォームです。企業が初期設計から生産、保守まで、製品のあらゆる側面を効率的に管理できるよう支援します。製品関連情報を整理および共有するための中央ハブとして機能し、チームが正確で最新のデータで作業できるようにします。Teamcenterまた、さまざまな部門やサプライヤー間のコラボレーションをサポートし、ワークフローを合理化して、企業が品質基準と規制要件を順守する支援をします。基本的には、製品の開発・メンテナンスの複雑なプロセスを整理して効率的にするツールです。
さまざまな業界での製品開発を合理化し、市場投入までの時間を短縮し、製品の品質とコンプライアンスを確保します。