このファイルには、シーメンスインダストリーズソフトウェアまたはその関連会社(総称して「SISW」)が所有するSVRF / TVFテクノロジーが含まれています。「SVRF/TVFテクノロジー」とは、プロセスを表現するためのSISW独自の標準検証ルールフォーマット(「SVRF」)およびTcl検証フォーマット(「TVF」)言語を意味します。SVRF / TVFテクノロジーは、SISWの企業秘密および機密情報を構成または含み、使用には、SISWの標準エンドユーザーライセンス契約の条件と電子設計自動化(EDA)補足条件が適用されます。
SVRF / TVFテクノロジーは、EDA競合他社を除く貴社の従業員およびオンサイト請負業者が (守秘義務を負い、貴社の業務遂行上アクセスが必要な場合に)、SISW EDAソフトウェア製品でのみ使用することができます。本項において、「EDA競合他社」とは、アプリケーションソフトウェア、知的財産、組み込み製品、または関連するコンサルティングおよびサポートサービスを含むがこれらに限定されない電子設計自動化ソリューションを開発、マーケティング、または提供する事業を行う個人または団体を意味します。