Ta strona jest wyświetlana w języku polskim przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Czy tłumaczenie było pomocne?
  1. Home
Grupa osób na spotkaniu ze swoimi laptopami.

Wątek cyfrowy dla sprzętu ciężkiego

Inżynieria systemów dla ciężkiego sprzętu oparta na modelach

Rosnąca złożoność projektu i personalizacja mnożą potencjalne problemy z integracją. Dzięki MBSE producenci ciężkiego sprzętu mogą wyeliminować te problemy, jednocześnie poprawiając wydajność i zmniejszając ryzyko. Pracuj systematycznie i promuj współpracę między wszystkimi zainteresowanymi stronami, w tym dostawcami.

Wyeliminuj ryzyko, zachowując zgodność z MBSE

Globalny mandat na rzecz zrównoważonego rozwoju wymaga innowacji w zakresie sprzętu i elektryfikacji, co również zwiększa złożoność produktów. Aby nadążyć za rozwojem, producenci muszą promować dynamiczną współpracę między wszystkimi interesariuszami, w tym dostawcami. Przyjmując podejście MBSE, wszyscy są zintegrowani w jednym środowisku, w pełni skoncentrowani na wspólnych celach.

Zoptymalizuj swój rozwój i realizację

Wspieraj środowisko, w którym zdefiniowana architektura prowadzi do podejmowania świadomych decyzji w celu poprawy niezawodności produktu i zwiększenia wydajności w całej organizacji. Przejmij kontrolę nad procesem projektowania ciężkiego sprzętu dzięki w pełni zintegrowanym rozwiązaniom.

20-40%

Przyrostowe oszczędności

Gdy firmy przekształcą się w przedsiębiorstwa oparte na modelach (MBE), odnotowują dodatkowe 20-40% oszczędności, co daje łączne oszczędności od 70 do 80%. (Deloitte)

4x

Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej

Przemysł, który wkłada więcej wysiłku w cyfryzację, ma czterokrotnie większe szanse na prześcignięcie konkurencji. (Bain i Spółka)

>40%

Producenci OEM z technologią chmury

Część przejęć przez producentów OEM maszyn, którzy mają wyraźne możliwości w zakresie oprogramowania lub technologii chmury; mniej niż 20 % 10 lat temu. (Bain i Spółka)

Innowacyjna inżynieria systemów

Zintegruj domeny i dostawców z MBSE

Skutecznie i bezpiecznie integruj domeny i dostawców, eliminując jednocześnie ryzyko wykrycia problemów na późnym etapie procesu.

Dopasuj wszystkich interesariuszy zajmujących się rozwojem sprzętu do wspólnych celów dzięki zintegrowanej architekturze produktu. Zdefiniuj, w jaki sposób różne podsystemy będą ze sobą współdziałać. Łatwe odzyskiwanie opisów modeli podsystemów z wcześniejszych programów rozwojowych lub od dostawców.

Dzięki wielodomenowemu rozwojowi produktów możesz:

  • Zintegruj wszystkich interesariuszy od samego początku
  • Zwiększanie jakości wymogów
  • Zarządzaj identyfikowalnymi wymaganiami od oferty do kompilacji
Producenci OEM sprzętu ciężkiego

Usprawnij produkcję dzięki MBSE

Nowe pomysły projektowe

Raz rozpoczęta współpraca z dostawcami może niemal niezauważalnie przekształcić się w innowację dostawcy, w której wspólne wysiłki zmierzające do udoskonalenia komponentu mogą prowadzić do wygenerowania zupełnie nowych pomysłów projektowych. (McKinsey & Company)

Pełna identyfikowalność

Środowisko współpracy zmniejsza wpływ na koszty i harmonogram, pomagając interesariuszom w pełni zrozumieć konsekwencje zmian, zapewniając pełną identyfikowalność w różnych domenach i wszystkich elementach systemu. (Deloitte)

przewagi konkurencyjnej

Osoby wprowadzające przełom znają już korzyści płynące z możliwości przedsiębiorstwa opartego na modelach (MBE). Nie są ograniczeni przez przestarzałe myślenie, procesy i systemy i przyjęli podejście w pełni oparte na modelach. (Deloitte)

W wielu przypadkach interesariusze różnie rozumieją dekompozycję systemu ze względu na ich silosowe perspektywy, co skutkuje niepotrzebnym zamieszaniem i konfliktami, które można złagodzić, jeśli synteza systemu zostanie uchwycona w autorytatywnej lokalizacji z identyfikowalnymi przesłankami.
Dokument dotyczący cyfrowych środowisk współpracy, Publikacja z 2022 r., Deloitte Consulting LLP
Inżynieria systemowa oparta na modelach

Integracja architektury i projektowania systemu systemów

Odkryj kluczowe elementy, aby zrobić kolejny krok na drodze do cyfryzacji, przyjmując podejście MBSE do rozwoju produktów z ciężkiego sprzętu. Pracuj systematycznie i zgodnie z wymaganiami nad złożonymi produktami, które są coraz bardziej powiązane ze swoim środowiskiem, usprawniaj współpracę z partnerami i dostawcami, poprawiaj ogólną jakość i zrównoważony rozwój, a ostatecznie zmniejszaj ryzyko.

Wewnątrz kabiny maszyny ciężkiego sprzętu.

Rozwiązania dla sprzętu ciężkiego

Inżynieria systemów oparta na modelach PLM

Inżynieria systemów E/E

Inżynieria wymagań dotyczących produktu

Zarządzanie cyklem życia produktu SaaS w chmurze

Sourcing i integracja dostawców

Projektowanie produktów mechanicznych

Często zadawane pytania

Jakie są największe korzyści z inżynierii systemów opartych na modelach dla firm zajmujących się ciężkim sprzętem?

MBSE pomaga producentom ciężkiego sprzętu pracować systematycznie, stale koncentrując się na wymaganiach, zaczynając od przejrzystej architektury z dobrze zdefiniowanymi interfejsami, dzięki czemu każdy rozumie swoją rolę w szerszym kontekście, unikając niespodzianek na bramkach integracyjnych. Takie podejście pomaga im również w prowadzeniu współpracy między wszystkimi interesariuszami zajmującymi się rozwojem produktu, w tym partnerami i dostawcami. Po połączeniu za pośrednictwem MBSE wszyscy pracują w oparciu o udostępnione, aktualne informacje. To automatycznie prowadzi do wyższej wydajności, zmniejszenia ryzyka błędów i poprawy jakości produktu. Podejście MBSE stwarza również bezpośrednie możliwości pracy nad takimi aspektami, jak niezawodność, dostępność, łatwość konserwacji i bezpieczeństwo (RAMS), a także zrównoważony rozwój. Jego zalety wykraczają poza indywidualne programy rozwojowe. MBSE pomaga również udostępniać oparte na modelach opisy systemów i podsystemów w różnych grupach produktów oraz rejestrować najlepsze praktyki, które ostatecznie promują ponowne wykorzystanie systemów i koncepcji w programach rozwojowych, jednocześnie napędzając standaryzację. To sprawia, że Twoja organizacja jest bardziej wydajna, co ostatecznie skraca czas wprowadzania produktów na rynek i szybciej wprowadza innowacje.

Jaka jest różnica między PLM a MBSE?

Jeśli chcesz przyjąć podejście MBSE jako organizacja, potrzebujesz systemu zarządzania cyklem życia produktu (PLM), który to ułatwi. Ale celem MBSE jest nie tylko śledzenie każdego produktu z osobna przez cały okres jego użytkowania, jak robi to system PLM. Dzięki MBSE możesz skupić się na interakcji między podsystemami na ich interfejsach, upewniając się, że nie będziesz musiał popełniać błędów, których naprawienie jest kosztowne, gdy pojawią się na późniejszym etapie procesu rozwoju. MBSE działa również bardziej globalnie, na poziomie Twojej organizacji. Możesz szukać możliwości poprawy jakości i niezawodności oraz obniżenia kosztów w różnych programach – nie tylko dla każdego pojedynczego produktu. Można to osiągnąć poprzez uchwycenie najlepszych praktyk, standaryzację procesów oraz skupienie się na upowszechnianiu i ponownym wykorzystaniu.

Jaka jest różnica między inżynierią opartą na modelach a inżynierią systemów opartą na modelach?

Inżynieria oparta na modelach (MBE) odnosi się do przyjęcia podejścia opartego na symulacji do projektowania i udoskonalania produktów lub komponentów. Inżynieria systemów oparta na modelach (MBSE) skupia się również na integracji podsystemów w całym produkcie, problemach, które mogą pojawić się na interfejsach, oraz na interakcji między systemami a ich otoczeniem. Spojrzenie na problem projektowy i inżynieryjny z perspektywy systemów, a nie tylko symulacji, jest ważne przy projektowaniu dzisiejszego innowacyjnego sprzętu ciężkiego z wykorzystaniem kombinacji wielu dyscyplin. Mechanika, systemy elektryczne i elektroniczne oraz oprogramowanie są często połączone z innymi systemami w swoim otoczeniu. Podczas projektowania i inżynierii ciężkiego sprzętu praca wielu różnych zespołów musi się w pewnym momencie spotkać, w którym łatwo wprowadzane są błędy, takie jak niewspółosiowość, błędne dane i inne.

Dlaczego producenci sprzętu ciężkiego powinni rozważyć MBSE?

Aby dostarczyć innowacyjny sprzęt ciężki, MBSE stał się niezbędny, ponieważ projektowanie produktów jest wspólną pracą wielu działów. Kiedy łączysz mechanikę z systemami elektrycznymi i elektronicznymi oraz oprogramowaniem w zakresie, w jakim oczekują tego dziś Twoi klienci, wdrożenie sprawdzonej w branży gruntownej cyfryzacji procesów jest jedynym sposobem na utrzymanie konkurencyjności. W przeciwnym razie nigdy nie będziesz w stanie opanować złożoności, jaką niesie ze sobą złożony sprzęt, nie mówiąc już o uwzględnieniu wszystkich interakcji Twojej maszyny z innymi systemami w jej otoczeniu. Wprowadzanie zmian w centrum tego, co robisz, jest trudne i może początkowo zwiększyć obciążenie wszystkich pracowników. Ale ta inwestycja jest konieczna w Twoim tempie i na skalę Twoich możliwości i potrzeb. Najlepiej zacząć od oceny dojrzałości we współpracy z dedykowanym i doświadczonym partnerem, a następnie wspólnie zdefiniować i wdrożyć unikalną cyfrową mapę drogową. Takie podejście pozwoli Ci sprostać najpilniejszym wyzwaniom i dostosować się do Twojej strategii w celu uzyskania maksymalnych korzyści.

Porozmawiajmy!

Skontaktuj się z nami w przypadku pytań lub komentarzy. Służymy pomocą!