W miarę jak oprogramowanie staje się coraz bardziej połączone i zintegrowane z wieloma systemami dziedzinowymi, integracja zaawansowanego oprogramowania i inżynierii systemów zapewnia interoperacyjność oprogramowania i sprzętu w celu zapewnienia osiągów, zgodności, bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa pojazdu, przy jednoczesnym spełnieniu ambitnych celów w zakresie kosztów i terminów.
Wiodące firmy korzystają z naszych w pełni zintegrowanych rozwiązań, które są dostosowane do ich potrzeb biznesowych w branży motoryzacyjnej.
na zintegrowanych procesach z wykorzystaniem Simcenter 3D i NX. (Korporacja Denso)
Wykorzystanie Polarion ALM do zapewnienia wydajnych przepływów pracy. (NIO)
Z pomocą Simcenter Amesim. (Renault)
Inżynieria oprogramowania i systemów przyspiesza wdrażanie funkcji pojazdów elektrycznych (EV), zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy (ADAS) i pojazdów autonomicznych (AV) dzięki metodologiom, procesom i narzędziom, które zarządzają szybkim wzrostem oprogramowania i elektroniki, zapewniając jednocześnie mechaniczne dopasowanie systemu.
Napędzaj innowacje, zapewniaj zgodność z przepisami i projektuj z myślą o przyszłości dzięki godnym zaufania, {1}międzydomenowym modelom systemów{2}:
Unikaj kosztów związanych z późnymi zmianami inżynieryjnymi, podejmując lepsze decyzje z wyprzedzeniem dzięki {1}ciągłej symulacji wielodomenowej{2}:
Przyspiesz dostarczanie wysokiej jakości pojazdów i funkcji definiowanych programowo dzięki {1}procesowi opartemu na modelach i symulacji{2}:
Zbuduj pełną wirtualną platformę do rozwoju pojazdów i weryfikacji sterowania za pomocą Simcenter. (FAW)
Skorzystaj z usług doradczych i narzędzi programowych firmy Siemens, aby wcześniej prawidłowo zaprojektować pojazd definiowany programowo. (Karma)
Zyskaj elastyczność operacyjną, której potrzebujesz, aby zespoły interdyscyplinarne efektywnie ze sobą współpracowały. (Renault)
Firma:Hyundai Motor Group
Branża:Motoryzacja i transport
Lokalizacja:Seoul, South Korea
Siemens Software:Simcenter 3D Solutions
Rezultatem naszego projektu z Simcenter Engineering jest to, że możemy teraz wprowadzać terminowe i niezawodne ulepszenia na wczesnych etapach rozwoju pojazdów.
Pokonaj rosnącą złożoność pojazdów definiowanych programowo, aby dostarczać innowacje szybciej niż konkurencja.
Pojazd definiowany programowo to najnowocześniejsza koncepcja motoryzacyjna, która na nowo definiuje tradycyjne pojazdy, nadając priorytet sterowaniu programowemu i możliwości adaptacji. Wykorzystuje zaawansowane systemy komputerowe do zarządzania i dostosowywania kluczowych funkcji pojazdu, takich jak układ napędowy, zawieszenie i funkcje bezpieczeństwa. Centralizując kontrolę za pomocą oprogramowania w pojeździe i poza nim, producenci zyskują bezprecedensową elastyczność w zakresie zdalnej aktualizacji, optymalizacji i personalizacji osiągów pojazdu, zwiększając komfort użytkowania i trwałość. Takie podejście pozwala na bezproblemową integrację nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, łączność i zdolności autonomiczne.
Producenci samochodów koncentrują się na pojazdach definiowanych programowo (SDV) ze względu na możliwość zróżnicowania swojej oferty, poprawy wydajności operacyjnej dzięki zdalnej diagnostyce i aktualizacjom oraz zabezpieczenia swoich pojazdów na przyszłość przed szybkim postępem technologicznym. Pomyślne opracowanie SDV wymaga podjęcia z góry decyzji architektonicznych, które uwzględniają oprogramowanie i wynikające z tego implikacje dla sprzętu, a także różnych interfejsów do czujników i elementów wykonawczych. Ponadto producenci muszą uwzględnić długoterminową skalowalność, aby umożliwić zdalną konserwację i aktualizacje.
Automotive Open System Architecture AUTOSAR to ogólnoświatowe partnerstwo rozwojowe stron zainteresowanych motoryzacją. Głównym celem partnerstwa rozwojowego AUTOSAR jest zapewnienie wiodącego rozwiązania dla platform oprogramowania motoryzacyjnego poprzez standaryzację podstawowych funkcji systemu i interfejsów funkcjonalnych. Framework umożliwia efektywne tworzenie wbudowanego oprogramowania aplikacyjnego, które wspiera zadania związane z podstawowymi funkcjami motoryzacyjnymi w rozwoju systemów pojazdu. ® Capital Embedded AR Classic ™, należący do portfolio Siemens Xcelerator, jest przykładem oprogramowania do implementacji standardu AUTOSAR. Jest to kompletna oferta z narzędziami i oprogramowaniem, które spełniają wszystkie potrzeby platformy elektronicznej jednostki sterującej (ECU), od aktualizacji ekstraktu ECU po konfigurację platformy oprogramowania.
Testy integracji oprogramowania w przemyśle motoryzacyjnym koncentrują się na sprawdzeniu, czy różne komponenty oprogramowania współpracują ze sobą zgodnie z przeznaczeniem po zintegrowaniu z ogólnym systemem pojazdu. Zapewnia bezproblemową komunikację i kompatybilność między różnymi podsystemami. Najbardziej wydajne testy integracji oprogramowania obejmują narzędzia symulacyjne i środowiska wirtualne do symulacji rzeczywistych scenariuszy jazdy i testowania zachowania zintegrowanego oprogramowania w różnych warunkach. Ta wirtualizacja pozwala na kompleksowe testowanie bez konieczności tworzenia fizycznych prototypów. Po zakończeniu integracji oprogramowania pojazdy muszą przejść szeroko zakrojone testy terenowe w warunkach rzeczywistych, aby potwierdzić wydajność, niezawodność i wrażenia użytkownika. Dane zebrane podczas testów terenowych umożliwiają system informacji zwrotnej w zamkniętej pętli, który pomaga zidentyfikować wszelkie problemy lub obszary wymagające poprawy. Siemens oferuje następujące sprawdzone rozwiązania testowe z portfolio Capital, wyselekcjonowane dla przemysłu motoryzacyjnego:
Weryfikacja i walidacja mają kluczowe znaczenie w projektowaniu pojazdów definiowanych programowo, aby zapewnić, że zintegrowane oprogramowanie działa poprawnie, spełnia standardy wydajności i jest zgodne z przepisami bezpieczeństwa. Weryfikacja potwierdza, że oprogramowanie jest zbudowane zgodnie ze specyfikacjami i wymaganiami projektowymi, podczas gdy walidacja zapewnia, że spełnia ono potrzeby użytkownika i działa niezawodnie w warunkach rzeczywistych. Niewystarczająca lub opóźniona weryfikacja i walidacja mogą prowadzić do błędów oprogramowania, zagrożeń bezpieczeństwa i problemów ze zgodnością, które mogą skutkować wycofaniem produktów z rynku i utratą reputacji marki.
Siemens pomaga w weryfikacji i walidacji, łącząc realistyczne modele systemów w scenariuszach współsymulacji w celu walidacji wczesnych założeń architektury oprogramowania w kontekście architektury elektrycznej i sieciowej. Umożliwiając ciągłą ocenę, którą można przeprowadzać z interesariuszami z wielu dziedzin inżynierii, można zrównoważyć kompromisy, takie jak waga, koszty i zużycie energii, przed przejściem do działań inżynieryjnych specyficznych dla danej dziedziny. Poszczególne domeny mogą następnie weryfikować interfejsy funkcjonalne, generować opcje, weryfikować wymagania, zapewniać cyberbezpieczeństwo i oceniać decyzje dotyczące sprzętu i oprogramowania za pomocą symulacji w środowisku wirtualnym.
W miarę wdrażania oprogramowania rozwiązania firmy Siemens mogą generować zweryfikowane i zatwierdzone wyciągi z ECU, aby ułatwić integrację oprogramowania aplikacyjnego z oprogramowaniem podstawowym skonfigurowanego ECU. Dzięki temu inżynierowie mogą testować działanie oprogramowania aplikacyjnego w czasie rzeczywistym za pomocą zwirtualizowanego ECU i rzeczywistych danych komunikacji sieciowej. W rezultacie inżynierowie mogą szybciej opracowywać złożone oprogramowanie i dostarczać swoim klientom produkty wysokiej jakości.
Szacuje się, że w przypadku półluksusowego lub luksusowego pojazdu poruszającego się po drogach w danym momencie wykonuje się ponad 100 milionów linii kodu. Zapewnienie bezbłędnych wrażeń z jazdy w tym złożonym środowisku wymaga setek jednostek obliczeniowych, które działają bezbłędnie w czasie rzeczywistym. W ostatnich latach producenci coraz bardziej koncentrują się na optymalizacji oprogramowania potrzebnego do wykonania tego sprzętu i wykorzystują oprogramowanie wraz z technologiami takimi jak sztuczna inteligencja (AI) w celu wyróżnienia swoich produktów. To podejście do rozwoju motoryzacji zostało nazwane pojazdem definiowanym programowo, w którym oprogramowanie szybko staje się kluczem do tego, w jaki sposób pojazd jest projektowany, produkowany, serwisowany i działa jako brzeg do gromadzenia danych wywiadowczych dla konsumentów. Główne różnice między pojazdem definiowanym programowo a pojazdem tradycyjnym są następujące:
Dla producentów samochodów pojazd definiowany programowo oferuje następujące korzyści:
Dla kierowcy i pasażerów pojazd definiowany programowo oferuje następujące korzyści:
Skontaktuj się z nami w przypadku pytań lub komentarzy. Służymy pomocą!