借助灵活的许可选项,在需要的时候访问所需功能
基于价值的许可允许使用整个团队的共享令牌包按需访问高级插件,例如 Solid Edge 高级 PMI。这是一种可扩展且经济实惠的扩展 Solid Edge 功能的方式。
- 在需要时混合搭配所需的插件产品
- 无需额外购买即可在用户之间共享访问权限
- 解锁创成式设计、仿真等其他功能
Solid Edge 中基于模型的定义 (MBD) 和产品制造信息 (PMI) 功能使制造智能直接嵌入三维模型变得轻而易举。加快生产时间,减少错误,并改善与整个产品生命周期中利益相关者的沟通。

为下游 PMI 应用程序提供一致、高质量的尺寸标注,并快速创建详细的制造设计,同时具备在三维模型上自动排列尺寸的功能。

通过将尺寸、注释和制造细节直接嵌入三维模型,创建零件和装配的完整数字化定义。消除 2D 图纸以简化文档并改善沟通。
通过将尺寸、注释和制造数据直接嵌入三维模型,消除对传统 2D 图纸的需求。启用单一数据源,加快设计并减少返工。
确保制造、工程和供应商始终配有清晰传达意图的带标注三维模型。改善协作,减少误解,并加快交接。
使用更智能的工具简化基于模型的定义和 PMI 的文档和验证工作流程。减少手动步骤,提高清晰度,并在设计流程的早期捕获问题。
基于价值的许可允许使用整个团队的共享令牌包按需访问高级插件,例如 Solid Edge 高级 PMI。这是一种可扩展且经济实惠的扩展 Solid Edge 功能的方式。
通过基于值的许可(与 Solid Edge 经典版或高级版浮动许可证兼容)即时访问 Solid Edge 插件产品。令牌可按 10 个、25 个或 50 个一包的形式打折出售。
结账时自动享受 30% 的折扣。 本次优惠即将到期,欲购从速!
该包提供 10 个令牌,用于按需获取 Solid Edge 插件功能。
该包提供 25 个令牌,用于按需获取 Solid Edge 插件功能。
该包提供 50 个令牌,用于按需获取 Solid Edge 插件功能。
独立购买 Solid Edge 插件产品可享受优惠。限时 30% 的折扣。
浮动型许可证
即时访问带有嵌入式 PMI 的简化制造文档工具,以提高整个团队的清晰度和合规性。
浮动型许可证
即时访问三维模型上干净、一致的自动标注尺寸,实现更快的 PMI、更好的沟通和更高质量的输出。
迅速、安全而轻松地与同事、合作伙伴和客户协同,这一切都可通过西门子新一代云协同解决方案 Teamcenter Share 获得,可通过订阅 Solid Edge 获得,也可在线购买精选 Solid Edge 产品组合。